Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, R.x orange 47432017
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 V
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Schutzart IPIP20
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe40,80 mm
-
FarbeOrange
-
RAL Nummer2003
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
Montage aufUnterputz
-
Anschluss-/SteckertypSteckanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
AufdruckMit Aufdruck "BSV"
-
AbdeckungZentralplatte
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
Zugehörige SerienBerker R.1, Berker R.3, Berker R.8
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 47432017
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
dc23-1020
Konformitätserklärung International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.
Zugehörige Serien: Berker R.1
Berker R.3
Berker R.8
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennspannung: 250 V
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Halogenfrei: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK05
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
Farbe: Orange
RAL Nummer: 2003
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Montage auf: Unterputz
Anschluss-/Steckertyp: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Aufdruck: Mit Aufdruck "BSV"
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 47432017
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.