Steckdose SCHUKO KD AP W.1 pw • 47403512 | Berker
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de/suche
            Menü
            • Produkte
            • Aktuelles
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
              • Aktuelles
              • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Markteinführungen 04/2025
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Messen & Events
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Zur Übersicht
            • Inspiration
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
              • Inspiration
              • Einfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Mehrfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Energiewende
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Büro
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Hotel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Handel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Gesundheit/Pflege
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Schule
                • Digitales Klassenzimmer
                • Zur Übersicht
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Sanierung von Bestandsgebäuden
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Zur Übersicht
            • Lösungen
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
              • Lösungen
              • Ladein­fra­struktur
                • Einfa­ches laden
                • PV-Über­schuss­laden
                • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
                • Last­ma­nager
                • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Energieverteilung
                • Klein­ver­teiler volta
                • Feldverteiler univers
                • Verteilersystem univers N
                • Energieverteilsystem unimes H
                • Stromschiene unibar M
                • Technikzentrale
                • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
                • Komplett­schränke & Komplett­felder
                • Wand­ler­an­lagen
                • Strom im Außenbereich
                • Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstromschutzschalter
                • Brandschutzschalter AFDD
                • Über­span­nungs­schutz
                • Schalt- und Melde­ge­räte
                • Zähler und Mess­ge­räte
                • Offene Leis­tungs­schalter hw+
                • Leis­tungs­schalter h3+
                • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
                • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
                • Ener­gie­mo­ni­to­ring
                • Zur Übersicht
                flow Energiemanagementsystem
                Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
                Mehr zu flow
              • Gebäu­de­sys­tem­technik
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX Funk
                • KNX Secure
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX DALI-Geräte
                • KNX Heizungs­ak­torik
                • KNX Funk-UP-Programm
                • KNX Tast­sen­soren
                • KNX Bewe­gungs­melder
                • KNX Touch Control
                • KNX Tempe­ra­tur­regler
                • KNX CO2-Sensor
                • domovea
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
                • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
                • Sockel­leis­ten­sys­teme
                • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
                • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
                • Decken­in­stal­la­tion
                • Gerä­te­einbau
                • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
                • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
                • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Schal­ter­pro­gramme
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker R.1
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie 1930 Porzellan
                • Berker Serie Glas
                • Berker W.1
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Sicher­heits­technik
                • Rauch- / Wärme­warn­melder
                • Herd­wächter
                • Brand­er­ken­nungs­an­lage
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Türkommunikation Hager intercom
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Zur Übersicht
            • Wissen
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
              • Wissen
              • Semi­nare und Webi­nare
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Hager Tipps
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Normen
                • DIN 18015
                • DIN EN 61439
                • DIN VDE 0100-410
                • DIN VDE 0100-420
                • VDE-AR-N 4100
                • VDE-AR-N 4105
                • Rauch­warn­melder
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Gesetze und Förde­rungen
                • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
                • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
                • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
                • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
                • KfW-Förde­rungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • e-volu­tion Wissens­platt­form
                • Produkt­wissen Elek­tro­technik
                • Fach­wissen Elek­tro­technik
                • Lern­tipps
                • Hager Podcast
                • Unter­richts­ma­te­ria­lien
                • Veran­stal­tungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Mieter­strom­mo­delle
                • Mieter­strom mit meter­grid
                • Zur Übersicht
                Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
                Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
                Mehr erfahren
              • Mess­kon­zepte
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Brand­schutz­sys­teme
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Zur Übersicht
            • Services
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
              • Services
              • Kontakt
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Down­loads
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Mieterstrom umsetzen
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Förder-Check
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • connect - Das Gründer-Netz­werk
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • News­letter
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • myHager
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Zur Übersicht
            • Tools
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
              • Tools
              • Hagercad Planungs­soft­ware
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hager Ready
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • easy­plan Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Zur Übersicht
            • Unternehmen
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
              • Unternehmen
              • Stel­len­an­ge­bote
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Initia­tiven und Partner
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Nach­hal­tig­keit
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Pres­se­be­reich
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Zur Übersicht
            • Sehen Sie den ganzen Katalog
            Konto
            • Katalog
            • Schalt­er­pro­gramme - Funk­tion
            • Steck­dosen
            • Steck­dosen SCHUKO
            • 47403512
            Aktuelle Suche
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Produkteanzeigen

            Unsere meistgesehenen Produkte

            5
            1
            48036086 - Berker SCHUKO UP Steckdose 1-fach mit USB A-A, Q.x/Q.9, anthrazit samt, lackiert
            48036086
            Steckdose SCHUKO/USB A-A, Q.x, anthrazit samt, lackiert
            Preis
            82,20 €
            / Stück *
            82,20 €
            / Stück *
            2
            47413515 - SCHUKO AP Steckdose mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld AP W.1 IP55 grau
            47413515
            Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld AP W.1 grau
            Preis
            17,40 €
            / Stück *
            17,40 €
            / Stück *
            3
            47403512 - SCHUKO AP Steckdose, Feuchtraumsteckdose 1-fach mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß
            47403512
            Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß
            Preis
            14,30 €
            / Stück *
            14,30 €
            / Stück *
            4
            41431606 - Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
            41431606
            Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
            Preis
            8,30 €
            / Stück *
            8,30 €
            / Stück *
            5
            47438913 - Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 grün, glänzend
            47438913
            Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 grün, glänzend
            Preis
            14,20 €
            / Stück *
            14,20 €
            / Stück *
            47403512 - SCHUKO AP Steckdose, Feuchtraumsteckdose 1-fach mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß
            47403512 - SCHUKO AP Steckdose, Feuchtraumsteckdose 1-fach mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß
            47403512 - SCHUKO AP Steckdose, Feuchtraumsteckdose 1-fach mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß

            SCHUKO AP Steckdose, Feuchtraumsteckdose 1-fach mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß

            47403512

            47403512 - SCHUKO AP Steckdose, Feuchtraumsteckdose 1-fach mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß
            47403512 - SCHUKO AP Steckdose, Feuchtraumsteckdose 1-fach mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß
            47403512 - SCHUKO AP Steckdose, Feuchtraumsteckdose 1-fach mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß
            • Aufputz­mon­tage IP55
            • Steck­dosen SCHUKO

            SCHUKO AP Steckdose, Feuchtraumsteckdose 1-fach mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß 47403512

            SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel für Aufputz-Montage, IP Standard 55, bietet Schutz gegen Staub und Strahlwasser. Ausgestattet mit Steckklemmen und vollflächiger Dichtung zur Abdichtung der Gehäuserückseite. Die Installation wird durch trichterförmige Montagelöcher und Bajonett-Schnellverschluss vereinfacht. Inklusive Wago 2-Leiter Verbindungsklemme. Material: schlagfester Thermoplast.
            EAN
            4011334404224
            Marke
            Berker
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            B200
            Passende Tools
            • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
            • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
            Preis
            14,30 €
            / Stück *
            14,30 €
            / Stück *
            Fachgroßhandel finden

            Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Kontakt Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Rahmen 4 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Rahmen
            • 13383502

              Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP W.1 grau

              51,50 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • 13383503

              Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP W.1 grau

              51,50 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • 13383512

              Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

              51,50 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • 13383513

              Rahmen 1fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

              51,50 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              16 A
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              250 V
            • Nenn­span­nung
              250 - 250 V
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -15 - 30 °C
            Konnek­ti­vität
            • Anschlussart
              Steck­an­schluss
            • Monta­geart
              Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
            Anschluss
            • Leiter­quer­schnitt
              1,0 - 2,5 mm²
            Sicherheit
            • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
              Nein
            • Stoß­fes­tig­keit IK
              IK05
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP55
            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
              0
            • Höhe
              76 mm
            • Breite
              76 mm
            • Tiefe
              63 mm
            • Anzahl Einheiten
              1
            Werk­stoff
            • Farbe
              Pola­r­weiß
            • RAL Nummer
              9010
            • Glanz­grad
              Matt
            • Werk­stoff
              Ther­mo­plast
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Aufputz
            Ausstat­tung
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
              SCHUKO
            • Verdrehter Zentral­ein­satz
              Nein
            • Mit Klapp­de­ckel
              Ja
            • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
              Nein
            • Mit Signal­lampe
              Nein
            • Mit Schloss
              Nein
            Zubehör
            • Mit Beschrif­tungs­feld
              Nein
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              1
            Texte
            • Aufdruck
              Ohne Aufdruck
            • Abde­ckung
              Komplett­ge­häuse
            • Schutz
              Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
            • Anschlussart
              Mit Steck­klemme
            Abde­ckung, Tür
            • Decke­l­aus­füh­rung
              Selbstschlie­ßender Klapp­de­ckel, kann in Endpo­si­tion arre­tiert werden

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration 47403512 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration 47403512 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild 47403512 | Hager Deutschland

              Produktbild 47403512

            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

              Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13

              PDF
              514,30 kB
              Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

              Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13

              PDF
              518,42 kB
            • Tools

              Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

              Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

              Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

              URL
              Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

              Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

              Ausschreiben leicht gemacht

              URL
            • Produktzertifikat

              Bild Produktzertifikat en-GB 2024-03-19 | Hager Deutschland

              Produktzertifikat en-GB 2024-03-19

              PDF
              1,39 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung International 2021-07-06 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung International 2021-07-06

              PDF
              114,29 kB
              Bild Konformitätserklärung International 2022-04-26 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung International 2022-04-26

              PDF
              164,12 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              13283502 - Rahmen 1f für UP-Montage, mit Dichtung,  W.1, polarweiß matt
              13283502
              Rahmen 1f für UP-Montage, mit Dichtung, W.1, polarweiß matt
              Preis
              5,60 €
              / Stück *
              5,60 €
              / Stück *
            • 2
              13283505 - Rahmen 1f für UP-Montage, mit Dichtung,  W.1grau
              13283505
              Rahmen 1f für UP-Montage, mit Dichtung, W.1grau
              Preis
              5,60 €
              / Stück *
              5,60 €
              / Stück *
            • 3
              13293502 - Rahmen 2f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1, polarweiß matt
              13293502
              Rahmen 2f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1, polarweiß matt
              Preis
              10,70 €
              / Stück *
              10,70 €
              / Stück *
            • 4
              13293505 - Rahmen 2f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1grau
              13293505
              Rahmen 2f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1grau
              Preis
              10,70 €
              / Stück *
              10,70 €
              / Stück *
            • 5
              13293512 - Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 polarweiß matt
              13293512
              Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 polarweiß matt
              Preis
              10,70 €
              / Stück *
              10,70 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß

            Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440, Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

            Nennstrom: 16 A
            Frequenz: 50 - 60 Hz
            Nennspannung: 250 V
            Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
            Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
            Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
            Halogenfrei: Ja
            Stoßfestigkeit IK: IK05
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
            Abmessungen: 76 x 76 mm
            Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
            Farbe: Polarweiß
            RAL Nummer: 9010
            Glanzgrad: Matt
            Werkstoff: Thermoplast
            Anschlussart: Steckanschluss
            Montage auf: Aufputz
            Montageart: Schraubbefestigung
            Krallenbefestigung
            Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
            Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
            Mit Klappdeckel: Ja
            Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
            Mit Signallampe: Nein
            Mit Beschriftungsfeld: Nein
            Aufdruck: Ohne Aufdruck
            Abdeckung: Komplettgehäuse
            Deckelausführung: Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

            Fabrikat : Berker oder gleichwertig
            Artikel : 47403512
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            Exportieren
            Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

            Technische Fragen?

            Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

            06842 945-9705
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

            Produkt­ka­talog

            • Zählerplatzsysteme
            • Verteilersysteme
            • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
            • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment
            • Ladestationen
            • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
            • Raum­an­schluss­sys­te­me
            • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
            • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
            • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
            • Si­cherheits­tech­nik
            • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
            • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

            Support

            • Kontakt
            • Downloads
            • Apps und Software
            • Konfiguratoren und Bestellhilfen
            • Mediathek

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Messen und Events
            • Karriere
            • Presse

            Wer sind wir?

            • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutz
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG