Auslauf

Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte u. erh.BS Q.1 alu samt, lackiert 47296084

EAN
4011334446606
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: 47596084

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP20
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Kral­len­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Abde­ckung
    Zentral­platte
  • Schutz
    Erhöhter Berüh­rungs­schutz
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.