UAE-Steckdose 8(4)-polig Modul-Einsätze weiß 4568
EAN
4011334050636
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Frequenz
-
Übertragungsbandbreite16 - 16 MHz
Ausstattung
-
Anzahl der Ausgänge1
Werkstoff
-
FarbeWeiß
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartMit Spreizkrallen
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.