Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 450821

EAN
4011334214953
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B040
Preis
27,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Lautspre­cher­an­schluss
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    42 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Kral­len­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld
  • Zuge­hö­rige Serien
    Serie 1930, Serie Glas

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 450821 | Hager Deutschland

    Produktbild 450821

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend

Kleinsteckverbindersatz mit Zentralstück. Für 1 oder 2 Verbinder. Für Lautsprecherbuchsen, Diodensteckverbindungen, Kleinsteckverbindungen für Flanschbefestigung mit 22,2mm Lochabstand nach DIN 51529. Für BNC/TNC Buchsen mit Isolierstück. Unterputz-Installation, Sonderprogramm.

Zugehörige Serien: Serie 1930
Serie Glas
Anschluss-/Steckertyp: Lautsprecheranschluss
Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 42 mm
Montageart: Krallenbefestigung
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 450821
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.