Auslauf

Antennen-Steckdose 2Loch Einzeldose Modul-Einsätze 4502

EAN
4011334029489
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Dämp­fung
  • Anschluss­dämp­fung bei 2150 MHz
    5 dB
  • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
    4 dB
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Enddose
Frequenz
  • Frequenz Band­breite
    4 - 2400 MHz
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall
  • Farbe
    Weiß
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.