Aufputz Schlüsselschalter 2-polig für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 4466
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom16 A
-
Nennstrom16 A
-
Montage aufAufputz
-
Nennspannung240 V
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
ZusammenstellungBasiselement mit Komplettgehäuse
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anzahl der Tasten1
-
Einbautiefe0
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Steuer-/BedienelementSchlüssel
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
Schaltart/Variante2-polig Aus
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 4466
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung 2024-08-15
PDF219,03 kB
Ausschreibungstext
Wechselschalte 2-polig Aus/Wechsel mit Tastrastfunktion, mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, Deckelverriegelung, Schraubklemmen.
Schaltstrom: 16 A
Montage auf: Aufputz
Nennspannung: 240 V
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 75 x 75 mm
Einbautiefe: 0 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Schutzart IP: IP44
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4466
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.