Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 4416

EAN
4011334029007
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
153,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    5 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    240 V
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    73 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    2-polig Aus/­Wechsel
Archi­tektur

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

Wechselschalter 2-polig Aus/Wechsel mit Deckelverriegelung, UP-Dose, mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, Schraubklemmen.

Schaltstrom: 5 A
Montage auf: Unterputz
Nennspannung: 240 V
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 125 x 100 mm
Einbautiefe: 73 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Schutzart IP: IP44
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4416
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.