Steckdose mit Schutzko. 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb 4324
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennspannung125 V
-
Nennstrom15 A
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe75 mm
-
Breite75 mm
-
Tiefe59 mm
-
Montage aufAufputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseNEMA
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel
-
Anzahl Module1
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 4324
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 4324
Steckdose mit Schutzko. 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb
PDF
Ausschreibungstext
Steckdose AP IP44 UP 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Mit Gehäuseschrauben, Klappdeckelfedern und -achsen aus Edelstahl Rostfrei, nicht UL-zertifiziert.
Nennstrom: 15 A
Nennspannung: 125 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 75 mm
Breite: 75 mm
Tiefe: 59 mm
Montage auf: Aufputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: NEMA
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Deckelausführung: Selbstschließender Klappdeckel
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Komplettgehäuse
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4324
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.