3fach-Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb 4323
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 V
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe75 mm
-
Breite230 mm
-
Tiefe59 mm
-
Montage aufAufputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel
-
Anzahl Module3
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 4323
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 4323
3fach-Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb
PDF
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® 3-fach ISO-PANZER IP44 mit Klappdeckel für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Hohlboden, mit 1 Leitungseinführung oben, Öffnungen für Einführungen seitlich, ausbrechbar, mit Schraubklemmen. Gehäuseschrauben, Klappdeckelfeder und -achse aus Edelstahl Rostfrei. Durch die seitlich ausbrechbaren Einführungsöffnungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke. Zur seitlichen Leitungseinführung nur verlängerte Leitungseinführung verwenden. Statt Steckdose SCHUKO® können alle anderen Apparate der Programme ISO-Panzer IP 44 und IP 66 mit dem Schutzgrad IP 44 eingesetzt werden. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 75 mm
Breite: 230 mm
Tiefe: 59 mm
Montage auf: Aufputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Deckelausführung: Selbstschließender Klappdeckel
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Komplettgehäuse
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4323
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.