The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 4291

Gehäuse für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb 4291

EAN
4011334028789
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Gehäuse für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

4291

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Werk­stoff
  • Farbe
    Gelb
  • RAL Nummer
    7011
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Anzahl Einheiten
    1
  • Höhe
    80,80 mm
  • Breite
    75 mm
  • Tiefe
    56,80 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Hori­zontal, Vertikal
  • Montage auf
    Aufputz
Zubehör
  • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 4291 | Hager Deutschland

    Produktbild 4291

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 4291 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 4291

    Gehäuse für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

    PDF
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Gehäuse für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

Gehäuse ISO-PANZER IP44 für Melde- und Befehlsgeräte, mit Ausschnitt, mit Leitungseinführung oben und unten. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Die Schutzart IP 44 ist nur in Verbindung mit einem geeigneten Befehlsgerät gewährleistet. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Anzahl Module: 0
Farbe: Gelb
RAL Nummer: 7011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 80,80 mm
Breite: 75 mm
Tiefe: 56,80 mm
Einbau-/Anschlussort: Horizontal
Vertikal
Montage auf: Aufputz
Mit Rahmenabdeckung: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4291
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG