Gehäuse für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb 4291
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
FarbeGelb
-
RAL Nummer7011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Anzahl Einheiten1
-
Höhe80,80 mm
-
Breite75 mm
-
Tiefe56,80 mm
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Montage aufAufputz
-
Mit RahmenabdeckungNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 4291
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 4291
Gehäuse für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb
PDF
Ausschreibungstext
Gehäuse ISO-PANZER IP44 für Melde- und Befehlsgeräte, mit Ausschnitt, mit Leitungseinführung oben und unten. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Die Schutzart IP 44 ist nur in Verbindung mit einem geeigneten Befehlsgerät gewährleistet. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Anzahl Module: 0
Farbe: Gelb
RAL Nummer: 7011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 80,80 mm
Breite: 75 mm
Tiefe: 56,80 mm
Einbau-/Anschlussort: Horizontal
Vertikal
Montage auf: Aufputz
Mit Rahmenabdeckung: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4291
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.