Steckdose SCHUKO K.1 polarweiß, glänzend 41157009
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 V
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
AbdeckungZentralplatte
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
Zugehörige SerienBerker K.1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 41157009
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
dc23-1020
Konformitätserklärung International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.
Zugehörige Serien: Berker K.1
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennspannung: 250 V
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Halogenfrei: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK05
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
Einbautiefe: 32 mm
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Montage auf: Unterputz
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte
Deckelausführung: Ohne Deckel
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 41157009
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.