FMO-6/2EM Rahmen 6/2 AP Edelstahl matt MODESTA 4036281
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
Höhe440 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe48 mm
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht, i2Audio
-
Montage aufAufputz
-
MontageartFür senkrechte Montage
-
SchutzDemontageschutz durch Schlüssel für ESTA/MODESTA AP
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 4036281
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 4036281
FMO-6/2EM Rahmen 6/2 AP Edelstahl matt MODESTA
PDF -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Einfach.Schnell.Individuell.
URL
Ausschreibungstext
Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und AP-Gehäuse 48 mm Tiefe.
Abmessungen: 440 x 300 mm
Tiefe: 48 mm
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 4036281
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.