FMU-4/1EM Rahmen 4/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 4014181
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
Höhe580 mm
-
Breite155 mm
-
Tiefe25 mm
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht, i2Audio
-
Montage aufUnterputz
-
SchutzDemontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 4014181
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 4014181
FMU-4/1EM Rahmen 4/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA
PDF -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Einfach.Schnell.Individuell.
URL
Ausschreibungstext
Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe .
Abmessungen: 580 x 155 mm
Tiefe: 25 mm
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 4014181
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.