FMU-3/1EM Rahmen 3/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA 4013181

EAN
4250111845885
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
284,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    25 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

FMU-3/1EM Rahmen 3/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA

Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe .

Abmessungen: 440 x 155 mm
Tiefe: 25 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 4013181
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.