NH-Sicherungs-Leiste EDURO Größe 1-2, V-Klemme und Kontaktabdeckung 38865-1240
Preis auf Anfrage
Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom400 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc120 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4120 kA
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH1-2
Konnektivität
-
AnschlussartKlemmbefestigung
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter25 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter25 - 300 mm²
-
Anschluss-/SteckertypSammelschiene, Klemme, V-Anschlussklemme
Architektur
-
Polanzahl3
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment30 - 35 Nm
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2X
Spannung
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8 kV
Abmessungen
-
Höhe162 mm
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom75 W
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Elektrischer Schutz
-
Mit FehleranzeigeNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren