Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf R.Classic schwarz, glänzend 38122045
EAN
4011334376972
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Architektur
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
GlanzgradGlänzend
-
OberflächeUnbehandelt
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.