The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 3446

Wippschalter mit klarer Linse ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb 3446

EAN
4011334023975
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Wippschalter mit klarer Linse ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

3446

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 AX (100W LED (SBL))
  • Nenn­strom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit Komplett­ge­häuse
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    0
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Voll­flä­chige Wippe
Texte
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Beleuch­tung
    Für Beleuch­tung und Kontrollschal­tung
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Aus/­Wechsel

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 3446 | Hager Deutschland

    Produktbild 3446

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 3446 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 3446

    Wippschalter mit klarer Linse ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

    PDF
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Wippschalter mit klarer Linse ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

Wippschalter ISO-PANZER IP44 mit klarer Linse, Aus/Wechsel, dunkelgrau/gelb, beleuchtbar mit Glimm-und Glühaggregat. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit zusätzlicher Klemme für z.B. Kontrollschalterfunktion, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Schaltstrom: 10 AX (100W LED (SBL))
Montage auf: Aufputz
Nennspannung: 250 V
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 75 x 75 mm
Einbautiefe: 0 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 3446
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG