EAN
4011334443773
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
Preis
91,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 10 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    VGA
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    23,50 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    13 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen Q.x alu samt, lackiert

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen.

Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 23,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 13 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 3315416084
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.