The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 3315407004
    EAN
    4011334330332
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    VGA Steckdose K.5 edelstahl, lackiert 3315407004

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    VGA Steckdose K.5 edelstahl, lackiert

    3315407004

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Rahmen 9 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Rahmen
    • 13137004

      Rahmen 1fach, K.5, Edelstahl, Metall mattiert

      19,90 €  / Stück*
    • 13237004

      Rahmen 2fach senkrecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert

      31,10 €  / Stück*
    • 13637004

      Rahmen 2fach waagerecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert

      31,10 €  / Stück*
    • 13737004

      Rahmen 3fach waagerecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert

      46,70 €  / Stück*
    • 13837004

      Rahmen 4fach waagerecht K.5 Edelstahl Rostfrei

      74,00 €  / Stück*
    • 13937004

      Rahmen 5fach waagerecht K.5 Edelstahl Rostfrei

      115,90 €  / Stück*
    • 13337004

      Rahmen 3fach senkrecht, K.5, Edelstahl, Metall mattiert

      46,70 €  / Stück*
    • 13437004

      Rahmen 4fach senkrecht K.5 Edelstahl Rostfrei

      74,00 €  / Stück*
    • 13537004

      Rahmen 5fach senkrecht K.5 Edelstahl Rostfrei

      115,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      VGA
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Frequenz
    • Frequenz­be­reich Video
      160 MHz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9022
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff, Edelstahl
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      23,50 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      14 mm
    • Einbau­tiefe
      12 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Ja
    • Mit Staub­schutz
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 3315407004
    PDF
    Berker RoHS Report 3315407004
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 3315407004 | Hager Deutschland

      Produktbild 3315407004

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 3315407004 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 3315407004

      VGA Steckdose K.5 edelstahl, lackiert

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2020-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2020-12)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2023-03) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2023-03)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    VGA Steckdose K.5 edelstahl, lackiert

    VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen.

    Farbe: Edelstahl
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 9022
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Edelstahl
    Höhe: 71 mm
    Breite: 71 mm
    Tiefe: 23,50 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 14 mm
    Einbautiefe: 12 mm

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 3315407004
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG