The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 3315401606
    EAN
    4011334330271
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 3315401606

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

    3315401606

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Rahmen 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Rahmen
    • 10146626

      Rahmen 4fach B.7 anthrazit, matt

      46,70 €  / Stück*
    • 10136626

      Rahmen 3fach B.7 anthrazit, matt

      29,00 €  / Stück*
    • 10126626

      Rahmen 2fach B.7 anthrazit, matt

      17,70 €  / Stück*
    • 10116626

      Rahmen 1fach B.7 anthrazit, matt

      11,70 €  / Stück*
    • 10156626

      Rahmen 5fach B.7 anthrazit, matt

      71,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      VGA
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Frequenz
    • Frequenz­be­reich Video
      160 MHz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich zu RAL 7021
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      23,50 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      14 mm
    • Einbau­tiefe
      12 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Ja
    • Mit Staub­schutz
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 3315401606
    PDF
    Berker RoHS Report 3315401606
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 3315401606 | Hager Deutschland

      Produktbild 3315401606

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 3315401606 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 3315401606

      VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2020-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2020-12)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2023-03) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2023-03)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

    VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen.

    Farbe: Anthrazit
    RAL Nummer: 7021
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Höhe: 71 mm
    Breite: 71 mm
    Tiefe: 23,50 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 14 mm
    Einbautiefe: 12 mm

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 3315401606
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG