The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 327205

Jalousie-Schlüsselschalter 2-pol.,Schlüssel bei 0 abziehbar Aquatec IP44 grau 327205

EAN
4011334166931
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Jalousie-Schlüsselschalter 2-pol.,Schlüssel bei 0 abziehbar Aquatec IP44 grau

327205

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Schlüssel
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 - 250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Glanz­grad
    Glän­zend, Matt
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 327205 | Hager Deutschland

    Produktbild 327205

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 327205 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 327205

    Jalousie-Schlüsselschalter 2-pol.,Schlüssel bei 0 abziehbar Aquatec IP44 grau

    PDF
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Schlüsselschalter 2-pol.,Schlüssel bei 0 abziehbar Aquatec IP44 grau

Jalousie-Schlüsselschalter mit Schloss und Aufdruck, 2-polig, Schlüssel in Mittelstellung abziehbar, mit 2 Schlüssel, mit Tastrastfunktion, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Schraubklemmen. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.


Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 327205
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG