Schlüssel-Schalter, Wechsler 2 Positionen, Aufdruck '1' und '2' AP W.1 grau 32713505
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 4 Produkte verfügbar
-
Ersatzschlüssel für Schalter 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7011
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
-
Nennspannung240 V
-
Schaltstrom10 A
-
Schutzart IPIP55
-
Betriebstemperatur-40 - 30 °C
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
Zugehörige SerienW.1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 32713505
-
Bestellhilfe
Bestellhilfe Berker W.1
November 2023 (23DE0121)
PDF6,87 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technische Beilage (single-product) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technische Beilage (single-product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-11-04
PDF82,21 kBKonformitätserklärung International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Ausschreibungstext
Schlüssel-Wechselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss, mit gleichen Schließungen. Für zentrale Schließanlagen, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 2 Stellungen abziehbar, mit Aufdruck für EIN/AUS, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Zugehörige Serien: W.1
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 240 V
Schaltstrom: 10 A
Schutzart IP: IP55
Betriebstemperatur: -40 - 30 °C
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Für Schraubbefestigung
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 32713505
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.