Schlüssel-Schalter, Wechsler 2 Positionen und Aufdr. '1' u. '2' AP W.1 polarweiß 32713502
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Ersatzschlüssel für Schalter 1 Produkte verfügbar -
Rahmen 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Jalousieschalter/-tasterSchalter 2-polig
-
Nennspannung240 V
-
Schaltstrom10 A
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Betriebstemperatur-15 - 30 °C
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
Zugehörige SerienW.1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 32713502
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 32713502
Schlüssel-Schalter, Wechsler 2 Positionen und Aufdr. '1' u. '2' AP W.1 polarweiß
PDF -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-11-04
PDF82,21 kB
Konformitätserklärung International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Ausschreibungstext
Schlüssel-Wechselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss, mit gleichen Schließungen. Für zentrale Schließanlagen, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 2 Stellungen abziehbar, mit Aufdruck für EIN/AUS, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Zugehörige Serien: W.1
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Jalousieschalter/-taster: Schalter 2-polig
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 240 V
Schaltstrom: 10 A
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Für Schraubbefestigung
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 32713502
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.