Jalousie-Drehschalter mit Drehknopf und Aufdruck Aquatec IP44 lichtgrau/grau 324225
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Steuer-/Bedienelementkurzer Drehgriff
-
Montage aufAufputz
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Nennstrom10 A
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffThermoplast
-
GlanzgradGlänzend, Matt
-
OberflächeUnbehandelt
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 324225
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 324225
Jalousie-Drehschalter mit Drehknopf und Aufdruck Aquatec IP44 lichtgrau/grau
PDF
Ausschreibungstext
Jalousie-Drehschalter mit Drehknopf und Aufdruck, 2-polig, mit Tastrastfunktion, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Schraubklemmen.. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 324225
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.