The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Feucht­rau­min­stal­la­tion
  • Aufputz­mon­tage IP55
  • 30863545
  • Aufputz­mon­tage IP55
  • Tastsen­soren für Aufputz­mon­tage W.1

Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,mit einer Linse,grau 30863545

EAN
4011334459477
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B082
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
8,70 €
/ Stück *
8,70 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,mit einer Linse,grau

30863545

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 8 Produkte verfügbar

Passend zu

  • 80141300

    W.1 Gruppentaster Busankoppler, 1fach, Wippe mit Mittelstellung, zwei Schaltpunkte

    98,80 €  / Stück*
  • 30763525

    Wechselschalter beleuchtet AP W.1 grau LT

    35,80 €  / Stück*
  • 30863515

    Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau LT

    31,00 €  / Stück*
  • 50463525

    Taster-Einsatz mit Wippe beleuchtet, Wechsler W.1 grau LT

    31,30 €  / Stück*
  • 80141200

    W.1 Taster Busankoppler, 1fach, Wippe mit Schrägstellung, ein Schaltpunkt

    89,00 €  / Stück*
  • 30863525

    Wechselschalter-Einsatz mit Wippe beleuchtet W.1 grau LT

    31,00 €  / Stück*
  • 31763505

    Kontroll-Wechselschalter AP W.1 ECO grau

    35,40 €  / Stück*
  • 50763505

    Taster, Wechsler beleuchtet AP W.1 ECO grau

    37,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Voll­flä­chige Wippe
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    27 mm
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Bajo­nett­ver­schluss
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 30863545
PDF
Berker RoHS Report 30863545
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 30863545 | Hager Deutschland

    Produktbild 30863545

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 30863545 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 30863545

    Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,mit einer Linse,grau

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

    Wir rocken easy

    Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

    PDF
    236,74 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Bestellhilfe

    Bild KNX easy | Hager Deutschland

    KNX easy

    Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

    PDF
    11,38 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    6118913502 - Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 polarweiß
    6118913502
    Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 polarweiß
    Preis
    6,61 €
    / Stück *
    6,61 €
    / Stück *
  • 2
    6719323502 - Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    6719323502
    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    Preis
    18,00 €
    / Stück *
    18,00 €
    / Stück *
  • 3
    6719323515 - Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 grau
    6719323515
    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 grau
    Preis
    20,50 €
    / Stück *
    20,50 €
    / Stück *
  • 4
    6719323512 - Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    6719323512
    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    Preis
    20,50 €
    / Stück *
    20,50 €
    / Stück *
  • 5
    6719333502 - Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    6719333502
    Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    Preis
    18,00 €
    / Stück *
    18,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Wippe 1fach für W.1 Taster-BA,mit einer Linse,grau

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit klarer Linse.

Farbe: Grau
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 30863545
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG