Wechselschalter-Einsatz mit Wippe beleuchtet W.1 grau LT 30863525
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (9)Optionales Zubehör
-
Haube/Linse für Schaltkreiskontrollgerät 3 Produkte verfügbar -
Beleuchtungseinsatz 1 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Nennstrom10 A
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Nennspannung250 V
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7011
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
ZusammenstellungSteuerelement
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anzahl der Tasten1
-
Einbautiefe12 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Steuer-/BedienelementVollflächige Wippe
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit N-Klemme, Mit Steckklemme
-
BeleuchtungMit blauer 230-V-LED-Einheit, Für Beleuchtung
-
Schaltart/VarianteWechsel
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 30863525
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 30863525
Wechselschalter-Einsatz mit Wippe beleuchtet W.1 grau LT
PDF -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Berker W.1
November 2023 (23DE0121)
PDF6,87 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Konformitätserklärung International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Ausschreibungstext
Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP/UP mit Linse, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster. Für Beleuchtung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Schaltstrom: 10 A
Montage auf: Unterputz
Aufputz
Nennspannung: 250 V
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 55 x 55 mm
Einbautiefe: 12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 30863525
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.