Wechselschalter-Einsatz mit Wippe beleuchtet W.1 grau 30863525

EAN
4011334390190
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B100
Preis
28,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Haube/­Linse für Schalt­kreis­kon­troll­gerät 3 Produkte verfügbar
  • Beleuch­tungs­ein­satz 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    12 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
Texte
  • Anschlussart
    Mit N-Klemme, Mit Steck­klemme
  • Beleuch­tung
    Mit blauer 230-V-LE­D-Einheit, Für Beleuch­tung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.