The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Feucht­rau­min­stal­la­tion
  • Aufputz­mon­tage IP55
  • 30753525
  • Aufputz­mon­tage IP55

Berker Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP W.1 grau LT 30753525

Jalousie-Serienschalter 1-polig, Aufputz, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung zur Verhinderung doppelseitigen Einschaltens. Ausgestattet mit Steckklemmen und zwei Einführungen für Leitungen. Vollflächige Dichtung sichert die Gehäuserückseite ab. Einfache Montage und sichere Fixierung durch Bajonett-Schnellverschluss. Material: schlagfester Thermoplast. Ideal für effiziente Jalousie- und Rollladensteuerung.
EAN
4011334391197
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Preis
45,90 €
/ Stück *
45,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Berker Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP W.1 grau LT

30753525

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 4 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Rahmen
  • 13383513

    Rahmen 1fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

    54,30 €  / Stück*
  • 13383512

    Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

    54,30 €  / Stück*
  • 13383502

    Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP W.1 grau

    54,30 €  / Stück*
  • 13383503

    Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP W.1 grau

    54,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011
  • Glanz­grad
    Matt
  • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
    31,3 %
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Jalou­sie­schal­ter/-taster
    Schalter 1-polig
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 35 °C
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Mit mecha­ni­scher und elek­tri­scher Verrie­ge­lung als Sperre gegen beid­sei­tiges Einschalten
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Zuge­hö­rige Serien
    W.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 30753525 | Hager Deutschland

    Produktbild 30753525

  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe Berker W.1 | Hager Deutschland

    Bestellhilfe Berker W.1

    November 2023 (23DE0121)

    PDF
    6,87 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2021-11-03 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2022-04-26 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    6118913502 - Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 polarweiß
    6118913502
    Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 polarweiß
    Preis
    6,61 €
    / Stück *
    6,61 €
    / Stück *
  • 2
    6719323502 - Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    6719323502
    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    Preis
    18,00 €
    / Stück *
    18,00 €
    / Stück *
  • 3
    6719323515 - Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 grau
    6719323515
    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 grau
    Preis
    20,50 €
    / Stück *
    20,50 €
    / Stück *
  • 4
    6719323512 - Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    6719323512
    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    Preis
    20,50 €
    / Stück *
    20,50 €
    / Stück *
  • 5
    6719333502 - Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    6719333502
    Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    Preis
    18,00 €
    / Stück *
    18,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP W.1 ECO grau

Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Zugehörige Serien: W.1
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Jalousieschalter/-taster: Schalter 1-polig
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Betriebstemperatur: -25 - 35 °C
Schaltart/Variante: Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
Anschlussart: Mit Steckklemme
Montageart: Für Schraubbefestigung

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 30753525
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG