The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Feucht­rau­min­stal­la­tion
  • Aufputz­mon­tage IP55
  • 30753502
  • Aufputz­mon­tage IP55

Serienschalter AP W.1 polarweiß LT 30753502

EAN
4011334393603
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Preis
31,30 €
/ Stück *
31,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Serienschalter AP W.1 polarweiß LT

30753502

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 4 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Rahmen
  • 13383513

    Rahmen 1fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

    54,30 €  / Stück*
  • 13383512

    Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

    54,30 €  / Stück*
  • 13383502

    Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP W.1 grau

    54,30 €  / Stück*
  • 13383503

    Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP W.1 grau

    54,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
  • Nenn­strom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit Komplett­ge­häuse
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    2
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    0
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Geteilte Wippe
Texte
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Serien

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Berker REACH declaration 30753502
PDF
Berker RoHS Report 30753502
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 30753502 | Hager Deutschland

    Produktbild 30753502

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 30753502 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 30753502

    Serienschalter AP W.1 polarweiß LT

    PDF
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2021-11-03 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2022-04-26 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    6118913502 - Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 polarweiß
    6118913502
    Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 polarweiß
    Preis
    6,61 €
    / Stück *
    6,61 €
    / Stück *
  • 2
    6719323502 - Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    6719323502
    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    Preis
    18,00 €
    / Stück *
    18,00 €
    / Stück *
  • 3
    6719323515 - Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 grau
    6719323515
    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 grau
    Preis
    20,50 €
    / Stück *
    20,50 €
    / Stück *
  • 4
    6719323512 - Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    6719323512
    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    Preis
    20,50 €
    / Stück *
    20,50 €
    / Stück *
  • 5
    6719333502 - Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    6719333502
    Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 polarweiß
    Preis
    18,00 €
    / Stück *
    18,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Serienschalter AP W.1 polarweiß LT

Serienschalter AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Schaltstrom: 10 A
Montage auf: Aufputz
Nennspannung: 250 V
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 2
Abmessungen: 76 x 76 mm
Einbautiefe: 0 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 30753502
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG