Serienschalter AP W.1 polarweiß 30753502

EAN
4011334393603
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Preis
28,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 4 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    0
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
Texte
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.