Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig, Wippe 2fach mit Pfeile W.1 grau LT 30653515
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeGrau
-
GlanzgradMatt
-
Jalousieschalter/-tasterSchalter 1-polig
-
Nennspannung250 V
-
Schaltstrom10 A
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Betriebstemperatur-25 - 35 °C
-
Schaltart/VarianteMit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
Zugehörige SerienW.1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 30653515
-
Bestellhilfe
Bestellhilfe Berker W.1
November 2023 (23DE0121)
PDF6,87 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technische Beilage (single-product) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technische Beilage (single-product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-11-03
PDF82,41 kBKonformitätserklärung International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Ausschreibungstext
Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig mit Wippe 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeile AP/UP, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Zugehörige Serien: W.1
Farbe: Grau
Jalousieschalter/-taster: Schalter 1-polig
Glanzgrad: Matt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
Schutzart IP: IP55
Betriebstemperatur: -25 - 35 °C
Schaltart/Variante: Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
Anschlussart: Mit Steckklemme
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 30653515
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.