Bewegungsmelder Kompakt 1,1m (3-Leiter) • 2996 | Berker
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • 2996
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
TJA470 - domovea expert mit easy, IoT und Access Gate, KNX IP Gateway, EIB-Server
TJA470
domovea expert mit easy, IoT und Access Gate
Preis
1.748,70 €
/ Stück *
1.748,70 €
/ Stück *
2
SL200808D1 - Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
SL200808D1
Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
Preis
28,70 €
/ Stück *
28,70 €
/ Stück *
3
CDA440D - Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A
CDA440D
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A
Preis
120,10 €
/ Stück *
120,10 €
/ Stück *
4
ST320 - Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
ST320
Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
Preis
80,30 €
/ Stück *
80,30 €
/ Stück *
5
FWB72S - Feldverteiler Aufputz, univers, IP44, SKII, 168PLE, 1100x550x161mm, QuickConnect
FWB72S
Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 168PLE, H:1100xB:550xT:161mm, QuickConnect
Preis
1.171,60 €
/ Stück *
1.171,60 €
/ Stück *

Bewegungsmelder Kompakt mit Relais-Schaltkontakt 1,1 m (3-Leiter)

2996

Bewegungsmelder Kompakt mit Relais-Schaltkontakt 1,1 m (3-Leiter) 2996

EAN
4011334413738
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    180 - 180
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Breite
    70,90 mm
  • Einbau­tiefe
    32 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Texte
  • Funk­tion
    Mit Ausschalt­vor­war­nung (deak­ti­vier­bar), Nicht zur Instal­la­tion mit einem Trep­pen­licht-­Au­to­maten geeignet, Nur als Einzel­gerät einsetzbar

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 2996 | Hager Deutschland

    Produktbild 2996

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2995, 2996 - Bewegungsmelder 1,1 m (2-/3-Leiter) (DE-IT, Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2995, 2996 - Bewegungsmelder 1,1 m (2-/3-Leiter) (DE-IT, Stand: 10.2017)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-10-11

    PDF
    1,13 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2995, 2996 - Bewegungsmelder 1,1 m (2-/3-Leiter) (EN-NL, 2017-10) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2995, 2996 - Bewegungsmelder 1,1 m (2-/3-Leiter) (EN-NL, 2017-10)

    Montageanleitung en-GB, nl-NL 2017-10-11

    PDF
    1,14 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-06-14

    PDF
    264,08 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG