The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 2995
    EAN
    4011334413912
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Bewegungsmelder Kompakt 1,1 m (2-Leiter) 2995

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bewegungsmelder Kompakt 1,1 m (2-Leiter)

    2995

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      180 - 180
    Einstel­lungen
    • Mini­male Einschalt­dauer
      180 s
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      Ja
    • Anspre­chemp­find­lich­keit einstellbar
      Ja
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Breite
      70,90 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    • Monta­ge­höhe
      1,10 - 1,10 m
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Texte
    • Funk­tion
      Mit Ausschalt­vor­war­nung (deak­ti­vier­bar), Nicht zur Instal­la­tion mit einem Trep­pen­licht-­Au­to­maten geeignet, Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      10 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      6 m

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 2995 | Hager Deutschland

      Produktbild 2995

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 2995 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 2995

      Bewegungsmelder Kompakt 1,1 m (2-Leiter)

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2995, 2996 - Bewegungsmelder 1,1 m (2-/3-Leiter) (DE-IT, Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2995, 2996 - Bewegungsmelder 1,1 m (2-/3-Leiter) (DE-IT, Stand: 10.2017)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-10-11

      PDF
      1,13 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2995, 2996 - Bewegungsmelder 1,1 m (2-/3-Leiter) (EN-NL, 2017-10) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2995, 2996 - Bewegungsmelder 1,1 m (2-/3-Leiter) (EN-NL, 2017-10)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2017-10-11

      PDF
      1,14 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-06-14

      PDF
      264,08 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Bewegungsmelder Kompakt 1,1 m (2-Leiter)

    Bewegungsmelder zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Mit roter Status-LED, mit 2 Potenziometern zur Feineinstellung der Ansprechhelligkeit und Empfindlichkeit, mit Ausschaltvorwarnung (deaktivierbar), kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), Überhitzungsschutz (Anzeige über LED), mit Taste für Ein/Aus/Automatik.

    Erfassungswinkel: 180 - 180
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Breite: 70,90 mm
    Einbautiefe: 32 mm
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Farbe: Polarweiß
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Montage auf: Unterputz
    Funktion: Mit Ausschaltvorwarnung (deaktivierbar)
    Nicht zur Installation mit einem Treppenlicht-Automaten geeignet
    Nur als Einzelgerät einsetzbar

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 2995
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG