The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 289505

Drehdimmer mit Softrastung und Regulierknopf Aquatec IP44 lichtgrau/grau 289505

EAN
4011334219217
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Drehdimmer mit Softrastung und Regulierknopf Aquatec IP44 lichtgrau/grau

289505

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Abmes­sungen
  • Achs­durch­messer
    4 mm
  • Höhe
    82 mm
  • Breite
    75 mm
  • Tiefe
    59 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh-/Druck­knopf
Texte
  • Dimm­prinzip
    Phase­n­an­schnitt
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (Fein­si­che­rung), Mit Ersatz­si­che­rung
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Wago 3-Leiter Verbin­dungs­klemme für Verdrah­tung einrastbar

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 289505 | Hager Deutschland

    Produktbild 289505

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 289505 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 289505

    Drehdimmer mit Softrastung und Regulierknopf Aquatec IP44 lichtgrau/grau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2875, 289505 - Drehdimmer 600 W, Drehdimmer AP (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2875, 289505 - Drehdimmer 600 W, Drehdimmer AP (DE, Stand: 08.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    277,88 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2875-289505 - Drehdimmer 600 W, Drehdimmer AP (EN, 2010-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2875-289505 - Drehdimmer 600 W, Drehdimmer AP (EN, 2010-08)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    274,12 kB
    Bild Manual for 2875-289505 - Rotary dimmer 600 W, rotary dimmer surface-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-01) | Hager Deutschland

    Manual for 2875-289505 - Rotary dimmer 600 W, rotary dimmer surface-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-01)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    249,97 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Drehdimmer mit Softrastung und Regulierknopf Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Drehdimmer mit Softrastung und Regulierknopf, lichtgrau/grau. Für Glüh-und HV-Halogenlampen 60-400 W, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Steckklemmen. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Maximal 10 Leistungszusätze Eb/REG anschließbar. Nicht für 2-oder 3-fach Kombinationen geeignet. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 289505
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG