The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 28847001

Radio Touch, K.5, bronze, lackiert 28847001

EAN
4011334499633
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Radio Touch, K.5, bronze, lackiert

28847001

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
  • Funk Empfangs­fre­quenz
    87,5 - 108,0 MHz
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
  • RAL Nummer
    1035
  • Glanz­grad
    Matt
  • Ober­fläche
    Lackiert
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    33 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Lautspre­cher
    1,50 - 1,50 mm²
  • Leiter­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
Funk­ti­onen
  • DCF Uhr inte­griert
    Ja
Ausstat­tung
  • Ausfüh­rung Bedien­ta­bleau
    Digital

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 28847001 | Hager Deutschland

    Produktbild 28847001

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 28847001 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 28847001

    Radio Touch, K.5, bronze, lackiert

    PDF
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Radio Touch, K.5, bronze, lackiert

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion.

Betriebsspannung: 230 - 230 V
Funk Empfangsfrequenz: 87,5 - 108,0 MHz
Farbe: Bronze
Einbautiefe: 33 mm
Anschlussquerschnitt Lautsprecher: 1,50 - 1,50 mm²
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Anschluss: Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Montageart: Schraubbefestigung über Tragplatte
Einzel- und Kombinationsmontage
Funktion: Wecker mit Schlummerfunktion
Schlaf-Timer
Countdown
Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang: Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 28847001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG