The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 28838989
    EAN
    4011334342700
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Dockingstation S.1 polarweiß, glänzend 28838989

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dockingstation S.1 polarweiß, glänzend

    28838989

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    28828989
    28828989
    Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend
    49,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Produkt­farbe
      Pola­r­weiß
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    Abmes­sungen
    • Höhe
      70,60 mm
    • Breite
      80,60 mm
    • Tiefe
      104,70 mm

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 28838989 | Hager Deutschland

      Produktbild 28838989

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 28838989 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 28838989

      Dockingstation S.1 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2883xx - Dockingstation (DE, Stand: 02.2011) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2883xx - Dockingstation (DE, Stand: 02.2011)

      Montageanleitung de-DE 2011-07-25

      PDF
      669,55 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2883xx - Dockingstation (EN, 2011-02) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2883xx - Dockingstation (EN, 2011-02)

      Montageanleitung en-GB 2011-07-25

      PDF
      695,83 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Dockingstation S.1 polarweiß, glänzend

    Dockingstation zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP zum Abspielen eigener Musiksammlungen, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. Für den Anschluss von iPod/iPhone über 30-polige Steckerleiste. Für den Anschluss geeigneter Wiedergabegeräte (z.B. MP3-Player) über 3,5 mm Klinkenbuchse, Anschlussklemmen für Lautsprecher, Line-out Ausgänge zum Anschluss von Hifi- bzw. Multiroomanlagen, mit Akkuladefunktion über 30-polige Steckerleiste, zwei Taster zur Lautstärkenregelung, Taste zur Auswahl der Audioquelle, Schiebeschalter am Einsatz zur Auswahl von Mono- oder Stereobetrieb bei der Installation.

    Produktfarbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Glänzend

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 28838989
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG