The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 28808916

Radio Touch und Lautsprecher B.7 edelstahl matt, lackiert 28808916

EAN
4011334342489
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Radio Touch und Lautsprecher B.7 edelstahl matt, lackiert

28808916

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
  • Funk Empfangs­fre­quenz
    87,5 - 108,0 MHz
Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • RAL Nummer
    9022
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Edelstahl, Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt, Lackiert
Abmes­sungen
  • Höhe
    70,80 mm
  • Breite
    141,60 mm
  • Tiefe
    46,50 mm
  • Einbau­tiefe
    33 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Lautspre­cher
    1,50 - 1,50 mm²
  • Leiter­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
Funk­ti­onen
  • DCF Uhr inte­griert
    Ja
Ausstat­tung
  • Ausfüh­rung Bedien­ta­bleau
    Digital

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 28808916 | Hager Deutschland

    Produktbild 28808916

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 28808916 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 28808916

    Radio Touch und Lautsprecher B.7 edelstahl matt, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2880xx - Radio Touch (DE, Stand: 05.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2880xx - Radio Touch (DE, Stand: 05.2013)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,17 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2880xx - Radio Touch (EN, 2013-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2880xx - Radio Touch (EN, 2013-05)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    685,14 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG