The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 2872

Taststeuereinheit 1-10 V Eb Hauselektronik polarweiß 2872

EAN
4011334197638
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Taststeuereinheit 1-10 V Eb Hauselektronik polarweiß

2872

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Höhe
    42 mm
  • Breite
    175 mm
  • Tiefe
    18 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Steu­er­strom
    200 - 200 mA
  • Schaltstrom
    10 A
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
Texte
  • Beleuch­tung
    Z. B. für Leuchtstoff­lampen und NV-Ha­lo­gen­lampen
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 2872
PDF
Berker RoHS Report 2872
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 2872 | Hager Deutschland

    Produktbild 2872

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 2872 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 2872

    Taststeuereinheit 1-10 V Eb Hauselektronik polarweiß

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2872 - 1 - 10 V Tast-Steuereinheit EB (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2872 - 1 - 10 V Tast-Steuereinheit EB (DE, Stand: 08.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    348,34 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2872 - 1 - 10 V Tast-Steuereinheit EB (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 06.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2872 - 1 - 10 V Tast-Steuereinheit EB (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 06.2013)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    1,15 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2872 - 1 - 10 V Tast-Steuereinheit EB (EN, 2010-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2872 - 1 - 10 V Tast-Steuereinheit EB (EN, 2010-08)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    347,09 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG