The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 2844

FI-Schutzschalter Hauselektronik 2844

EAN
4011334288831
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

FI-Schutzschalter Hauselektronik

2844

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
    3 kA
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Stoß­strom­fes­tig­keit (Stoß­strom­form 8/20 μs)
    0,25 kA
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
    2
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Abmes­sungen
  • Tiefe
    45 mm
  • Einbau­tiefe
    32 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1,5 - 2,5 mm²
Texte
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Monta­geart
    Für Unter­putz- und Hohl­wand­mon­tage, Ohne Spreiz­krallen
  • Schutz
    Zum Schutz von nach­ge­schal­teten Verbrau­chern
  • Typ
    Typ A für Wech­sel- und pulsie­rende Gleich­ströme

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 2844
PDF
Berker RoHS Report 2844
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 2844 | Hager Deutschland

    Produktbild 2844

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 2844 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 2844

    FI-Schutzschalter Hauselektronik

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2844 - FI-Schutzschalter (DE, Stand: 05.2006) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2844 - FI-Schutzschalter (DE, Stand: 05.2006)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    129,15 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2844 - FI-Schutzschalter (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 05.2006) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2844 - FI-Schutzschalter (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 05.2006)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2012-02-22

    PDF
    115,72 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2844 - FI-Schutzschalter (EN, 2006-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2844 - FI-Schutzschalter (EN, 2006-05)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    125,93 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

FI-Schutzschalter Hauselektronik

FI-Schutzschalter, zum Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Abdeckung mit Zentralstück.

Polanzahl: 2
Anzahl Module: 0
Nennstrom: 16 A
Schließ- und Abschaltvermögen Idm: 3 kA
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Betriebstemperatur: -25 - 40 °C

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 2844
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG