The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 283411

Universal-Drehdimmer m. Softrastung,Z.-Stk. 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 283411

EAN
4011334282709
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Ähnliche Produkte:

294411

Universal-Drehdimmer m. Softrastung,Z.-Stk. 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend

283411

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Abmes­sungen
  • Achs­durch­messer
    4 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    61 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh-/Druck­knopf
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 25 °C
Texte
  • Dimm­prinzip
    Phase­nan- oder Phase­n­ab­schnitt je nach Lastart, selbst­ler­nend
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Span­nung
    Span­nungs­prü­fung ohne Ausbau möglich
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Neben­stel­len­ein­gang
    Mit Eingang für Neben­stel­len­-Ein­satz für Universa­l-Dreh­dimmer

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 283411
PDF
Berker RoHS Report 283411
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 283411 | Hager Deutschland

    Produktbild 283411

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 283411 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 283411

    Universal-Drehdimmer m. Softrastung,Z.-Stk. 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2834xx, 2835xx, 286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2834xx, 2835xx, 286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (DE, Stand: 08.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    336,01 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2834xx, 2835xx, 286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (DE-EN, Stand: 09.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2834xx, 2835xx, 286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (DE-EN, Stand: 09.2010)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,03 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (EN, 2010-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (EN, 2010-08)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    331,75 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Universal-Drehdimmer m. Softrastung,Z.-Stk. 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend

Universal-Drehdimmer mit Softrastung und Regulierknopf, mit Nebenstelleneingang für Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, mit Inkrementalgeber, mit Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, sehr geräuscharm, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, - selbstlernend -, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze REG Plus mit parallelgeschalteter Lastleitung, mit Steckklemmen.

Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Betriebstemperatur: 5 - 25 °C

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 283411
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG