The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 27240069

Funk-Wandsender 4fach flach mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend 27240069

EAN
4011334256304
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

Funk-Wandsender 4fach flach mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend

27240069

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    3 - 3 V
Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    4
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 55 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Texte
  • Monta­geart
    Montage mit Rahmen Auf ebenem Unter­grund, z. B. auch zur Erwei­te­rung von Kombi­na­ti­onen, Schraub­be­fes­ti­gung über Trag­platte möglich

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 27240069
PDF
Berker RoHS Report 27240069
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 27240069 | Hager Deutschland

    Produktbild 27240069

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 27240069 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 27240069

    Funk-Wandsender 4fach flach mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2721xx, 2722xx, 2724xx - Funk Wandsender 1/2/4fach flach (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2721xx, 2722xx, 2724xx - Funk Wandsender 1/2/4fach flach (DE, Stand: 08.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    345,53 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2721xx, 2722xx, 2724xx - Funk Wandsender 1/2/4fach flach (DE-NL, Stand: 12.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2721xx, 2722xx, 2724xx - Funk Wandsender 1/2/4fach flach (DE-NL, Stand: 12.2010)

    Montageanleitung de-DE, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    1,40 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2721xx-2722xx-2724xx - Funk Wandsender 1/2/4fach flach (EN, 2010-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2721xx-2722xx-2724xx - Funk Wandsender 1/2/4fach flach (EN, 2010-08)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    341,50 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2721xx-2722xx-2724xx - Funk Wandsender 1/2/4fach flach (EN-FR, 2010-12) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2721xx-2722xx-2724xx - Funk Wandsender 1/2/4fach flach (EN-FR, 2010-12)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-01

    PDF
    1,40 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG