The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 26002089
    EAN
    4011334377160
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    USB Ladesteckdose 230 V mit Zentralstück Serie R.Classic polarweiß, glänzend 26002089

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    260219

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    USB Ladesteckdose 230 V mit Zentralstück Serie R.Classic polarweiß, glänzend

    26002089

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    138209
    138209
    Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 polarweiß, glänzend
    8,31 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      100 - 240 V
    • Ausgangs­span­nung
      5 - 5 V
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      42,60 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      2
    Zubehör
    • Mit Fein­si­che­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      1,40 A
    • Ausgangs­strom
      1400 mA
    Texte
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Mit 2 USB-­Buchsen Typ A
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen (dop­pelt zum Durch­verdrah­ten)
    • Schutz
      Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Berker REACH declaration 26002089
    PDF
    Berker RoHS Report 26002089
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 26002089 | Hager Deutschland

      Produktbild 26002089

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 26002089 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 26002089

      USB Ladesteckdose 230 V mit Zentralstück Serie R.Classic polarweiß, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2600xx, 92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2600xx, 92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (DE, Stand: 05.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      72,67 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2600xx-92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2600xx-92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (EN, 2012-05)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      72,07 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG