Auslauf

USB Ladesteckdose 230 V mit Zentralstück Serie R.Classic schwarz, glänzend 26002045

EAN
4011334377177
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: 260215

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
138201
138201
Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 schwarz,glänzend
7,90 €/ Stück

Technische Merkmale

Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    100 - 240 V
  • Ausgangs­span­nung
    5 - 5 V
Abmes­sungen
  • Tiefe
    42,60 mm
  • Einbau­tiefe
    32 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Zubehör
  • Mit Fein­si­che­rung
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    1,40 A
  • Ausgangs­strom
    1400 mA
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen (dop­pelt zum Durch­verdrah­ten)
  • Schutz
    Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
    Mit 2 USB-­Buchsen Typ A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.