The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Funk­lö­sungen
    • Friends of Hue
    • 24127034
    EAN
    4011334531678
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B080
    • Friends of Hue

    Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, K.5, edelstahl lackiert 24127034

    Preis
    100,30 €
    / Stück *
    100,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, K.5, edelstahl lackiert

    24127034

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Kanäle
      2
    Frequenz
    • Funk-­Sen­de-/­Emp­fangs­fre­quenz
      868,3 - 868,3 MHz
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      Friends of Hue
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 25 °C
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    • Max. Rela­tive Luft­feuch­tig­keit
      80 %
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9022
    • Werk­stoff
      Edelstahl, Ther­mo­plast
    Funk­ti­onen
    • Max. Funk­über­tra­gungs­reichweite in Innen­räumen
      30 m
    • Max. Funk­über­tra­gungs­reichweite im Freien
      300 m
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK04
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report 24127034
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 24127034 | Hager Deutschland

      Produktbild 24127034

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 24127034 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 24127034

      Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, K.5, edelstahl lackiert

      PDF
    • Betriebsanleitung

      Bild Betriebsanleitung en-GB 2026-04-30 | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung en-GB 2026-04-30

      PDF
      357,14 kB
      Bild Betriebsanleitung it-IT 2026-04-30 | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung it-IT 2026-04-30

      PDF
      523,59 kB
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2412xx - Berker Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-02) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2412xx - Berker Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-02)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-02-02

      PDF
      540,06 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2412xx - Berker Smart Switch Friends of Hue (EN, 2022-02) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2412xx - Berker Smart Switch Friends of Hue (EN, 2022-02)

      Montageanleitung en-GB 2022-02-15

      PDF
      379,07 kB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2022 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2022

      (22DE0010)

      PDF
      3,85 MB
    • Produktinformation

      Bild Schöner schalten: | Hager Deutschland

      Schöner schalten:

      Philips Hue Taster im Berker Design (22DE0108)

      PDF
      3,38 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-03-23

      PDF
      208,73 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-07-28 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-07-28

      PDF
      403,23 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      24121434 - Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, B.x, alu samt
      24121434
      Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, B.x, alu samt
      Preis
      95,30 €
      / Stück *
      95,30 €
      / Stück *
    • 2
      24126039 - Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, Q.x, polarweiß samt
      24126039
      Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, Q.x, polarweiß samt
      Preis
      91,90 €
      / Stück *
      91,90 €
      / Stück *
    • 3
      24121939 - Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, S.1, polarweiß matt
      24121939
      Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, S.1, polarweiß matt
      Preis
      91,90 €
      / Stück *
      91,90 €
      / Stück *
    • 4
      24127039 - Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, K.1, polarweiß glänzend
      24127039
      Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, K.1, polarweiß glänzend
      Preis
      91,90 €
      / Stück *
      91,90 €
      / Stück *
    • 5
      24121636 - Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, B.x, anthrazit samt
      24121636
      Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, B.x, anthrazit samt
      Preis
      92,50 €
      / Stück *
      92,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, K.5, edelstahl lackiert

    Friends of Hue Modul mit 2-fach Wippe (4 Drucktasten) nach Funkstandard ZigBee Green Power IEEE 802.15.4, kompatibel mit Friends of Hue und Apple HomeKit.
    Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln. Batterieloses und wartungsfreies Gerät ohne externe Spannungsversorgung, die Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Tastenbetätigung gewonnen.
    Funktion: Zum Schalten, Dimmen und Ansteuern von individuellen Lichtszenen. Die Funktionen der Tasten (Schalten, Dimmen, Szene) müssen in der Philips Hue App konfiguriert werden. Für die Erstinbetriebnahme wird eine Philips Hue Bridge (v2) und Philips Hue App (Android oder iOS) benötigt. Das Funk-Signal wird jeweils beim Drücken und beim Loslassen einer Taste gesendet.
    Hinweis: Das Gerät ist nur zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen und für den privaten Gebrauch geeignet. Die Montage wird auf einer Gerätedose oder auf einer glatten, ebenen Fläche mit Schrauben oder Klebefolie montiert. Der optionale, notwendige Rahmen kann in 1-fach oder mehrfach Rahmen eingebaut werden.

    Anzahl Kanäle: 2
    Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 - 868,3 MHz
    Radio Protokoll: Friends of Hue
    Betriebstemperatur: 5 - 25 °C
    Farbe: Edelstahl

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 24127034
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG