The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 20452045

Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert R.1/R.3 schwarz, glänzend 20452045

EAN
4011334393757
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert R.1/R.3 schwarz, glänzend

20452045

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    8 A
  • Schaltstrom
    8 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
  • Nenn­span­nung
    230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Einstel­lungen
  • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
    10 - 30 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    51,40 mm
Bild­schirm
  • Mit Display
    Ja
Ausstat­tung
  • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
    0,20 K
  • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
    Raum­tem­pe­ra­tur­regler
  • Fühlerart
    Fühler­wi­der­stand
Anschluss
  • Kontaktart
    1NO
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    I (1%)

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 20452045 | Hager Deutschland

    Produktbild 20452045

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 20452045 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 20452045

    Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert R.1/R.3 schwarz, glänzend

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 204520xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück (DE, Stand: 07.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 204520xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück (DE, Stand: 07.2013)

    Montageanleitung de-DE 2012-11-28

    PDF
    1,65 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 204520xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück (EN, 2013-07) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 204520xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück (EN, 2013-07)

    Montageanleitung en-GB 2012-11-28

    PDF
    1,68 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert R.1/R.3 schwarz, glänzend

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und Fußbodenheizungen, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels Raumtemperaturregler möglich, großflächiges hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige. Bedienersprachen einstellbar in Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch. Max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich.

Schaltstrom: 8 A
Nennspannung: 230 - 230 V
Sollwert Komforttemperatur: 10 - 30 °C
Farbe: Schwarz
Glanzgrad: Glänzend
Oberfläche: Unbehandelt
Schalt-Temperaturdifferenz: 0,20 K
Energieeffizienzklasse: I (1%)
Funktion: Mit Tastensperre
Mit Frostschutzfunktion

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 20452045
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG