The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 20349011

Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys hellbronze, lackiert 20349011

EAN
4011334310143
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys hellbronze, lackiert

20349011

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh­knopf
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Max. Schaltstrom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Versor­gungs­span­nung
    230 V AC
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Einstel­lungen
  • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
    10 - 50 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Hell­bronze
  • RAL Nummer
    3012
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    54,5 mm
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Ausstat­tung
  • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
    1 K
  • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
    Fußbo­den­tem­pe­ra­tur­regler
  • Fühlerart
    Fußbo­den­fühler
Anschluss
  • Kontaktart
    1NO
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Kompa­ti­bi­lität
  • Art der HLK-­Steu­e­rung
    Heizung
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    I (1%)

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 20349011 | Hager Deutschland

    Produktbild 20349011

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 20349011 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 20349011

    Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys hellbronze, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2034xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung (DE, Stand: 08.2014) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2034xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung (DE, Stand: 08.2014)

    Montageanleitung de-DE 2015-08-27

    PDF
    479,35 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2034xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung (EN, 2014-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2034xx - Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung (EN, 2014-08)

    Montageanleitung en-GB 2015-08-27

    PDF
    472,14 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-06-11

    PDF
    276,87 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-06-11

    PDF
    272,42 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG