The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker S.1
    • 19057004
    EAN
    4011334275572
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker S.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker B.3
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker B.7
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Q.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Q.3
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Q.7
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker K.5
    • Mehr sehen

    Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring edelstahl, lackiert 19057004

    Preis
    4,20 €
    / Stück *
    4,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring edelstahl, lackiert

    19057004

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Adap­ter- / Zwischen­ring 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Adap­ter- / Zwischen­ring
    • 11087004

      Zwischenring für Zentralplatte K.5 edelstahl, lackiert

      4,75 €  / Stück*

    Passend zu

    • 11087004

      Zwischenring für Zentralplatte K.5 edelstahl, lackiert

      4,75 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      8 mm
    • Breite
      53 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Glanz­grad
      Matt
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9022
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Werk­stoff
      Edelstahl, Ther­mo­plast
    Texte
    • Aufdruck
      Ohne Aufdruck

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 19057004
    PDF
    RoHS Report 19057004
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 19057004 | Hager Deutschland

      Produktbild 19057004

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 19057004 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 19057004

      Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring edelstahl, lackiert

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      11988982 - Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      11988982
      Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      5,40 €
      / Stück *
      5,40 €
      / Stück *
    • 2
      10098912 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung S.1 weiß, glänzend
      10098912
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung S.1 weiß, glänzend
      Preis
      15,40 €
      / Stück *
      15,40 €
      / Stück *
    • 3
      10091616 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.3/B.7 anthrazit, matt
      10091616
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      18,30 €
      / Stück *
      18,30 €
      / Stück *
    • 4
      10091414 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.7 alu, matt
      10091414
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.7 alu, matt
      Preis
      22,10 €
      / Stück *
      22,10 €
      / Stück *
    • 5
      10091909 - Berker Blindverschluss mit Zentralstück Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      10091909
      Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring edelstahl, lackiert

    Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring.

    Höhe: 8 mm
    Breite: 53 mm
    Farbe: Edelstahl
    Glanzgrad: Matt
    Transparent: Nein
    Werkstoff: Edelstahl
    Thermoplast

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 19057004
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG