The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 1901100
    EAN
    4250111810371
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020

    BLA-100 Lichautomat REG i2Audio lichtgrau 1901100

    Preis
    90,80 €
    / Stück *
    90,80 €
    / Stück *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BLA-100 Lichautomat REG i2Audio lichtgrau

    1901100

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,25 W
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      17 - 22 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      i2Audio
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Schalten

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Elcom REACH declaration 1901100
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1901100 | Hager Deutschland

      Produktbild 1901100

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1901100 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1901100

      BLA-100 Lichautomat REG i2Audio lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für 1901100 - BLA-100 Lichautomat REG i2Audio (DE-EN, Stand: 05.2011) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für 1901100 - BLA-100 Lichautomat REG i2Audio (DE-EN, Stand: 05.2011)

      Montageanleitung de-DE 2011-05-09

      PDF
      57,57 kB
    • Handbuch

      Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

      Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

      (14DE0040)

      PDF
      4,37 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG